Publique seus produtos
VACUSIL PROTECT - Vacuum insulation panel in fumed silica (silicon powder) bonded with two 3 mm fiber cement layers.
ISOLCORE

VACUSIL PROTECT - Vacuum insulation panel in fumed silica (silicon powder) bonded with two 3 mm fiber cement layers.

Traduzido pelo Google,
Painel de isolamento a vácuo em sílica fumada (pó de silício) colado com duas camadas de fibrocimento de 3 mm. Os painéis PROTECT são projetados para quem busca máxima proteção contra danos acidentais. Quando aplicado em paredes, o painel pode ser diretamente alisado e acabado sem camadas protetoras adicionais. Quando usado em pisos ou telhados, o painel Protect oferece maior resistência a possíveis danos causados ​​pelo tráfego de pessoas durante a instalação. Uma vantagem adicional é a possibilidade de aplicar uma membrana asfáltica a quente diretamente sobre o painel, aumentando sua durabilidade e confiabilidade. DIMENSÕES: 1000x600 / 600x500 / 600x100 / 200x100 mm. Outros tamanhos disponíveis sob encomenda. ESPESSURA DO PAINEL: 16 - 21 - 26 - 31 - 36 mm. Condutividade térmica λm: 0,004 W/mK. Classe de reação ao fogo: A1 S1 d0.
Especificação técnica
  • Ref. únicaVacusil-protect
  • TipoMaterial de Construção
  • Data de publicação2026-04-29
  • Número da edição1
Links
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Isolamento

Disponibilidade regional

Europa Ásia América do Norte África
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit