Publique seus produtos
Estados Unidos
Português (Brasil)
Idioma
Localização do projecto
Publique seus produtos
Inscreva-se
Entrar
jaclo/products/e5114c48-0145-43ac-ab91-d5f231054a1d
início
Categorias
Instalações Sanitárias
Torneiras & Misturadores
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
Disponível em Estados Unidos
Jaclo
Seguir
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
Traduzido pelo Google,
Ver original
Toda a torneira de latão de 8 "- 12" inclui dreno pop-up.
Bico Estacionário.
Taxas de fluxo disponíveis: 1,5, 1,2 e 0,5 GPM. Opções adicionais de vazão (aerador) disponíveis.
Alcance do bico de 5 9/16".
Como destaque na Amazon.com
Download
Especificação
Especificação
Technical Details
Part Number: 6870-T686-836-SB
Especificação técnica
Especificação técnica
Ref. única
Jaclo-6870-T686-836-Astor-Faucet-with-Hex-Cross-Handles
Família de produto
Faucet
Grupo de produtos
Bathroom
Tipo
Documentação (info)
Data de publicação
2019-02-20
Número da edição
1
Links
Links
Url do produto
https://www.amazon.com/dp/B072QXQD66?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Afins
Afins
Material principal
Latão
Desenhado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Instalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
Nome UNSPSC
Plumbing fixtures
Código UNSPSC
3018
CSI MasterFormat 2014 Code
22 40 00
Título CSI MasterFormat 2014
Plumbing Fixtures
Disponibilidade regional
América do Norte
United States
Produtos similares
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
download
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
download
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
download