Publique seus produtos
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer

    Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer

    Traduzido pelo Google,
    Misturador termostático de parede monocomando para banheira/chuveiro. Recurso de economia de água: Parada de pressão. Parada de segurança a 37°C. Temperatura máxima de 50°C. Corpo quente. Desviador automático por botão. Aerador anti-calcário. Válvula antirretorno nas conexões de alimentação. Conectores e espelhos de parede.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaE45714-CP
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-01
    • Número da edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit