Publique seus produtos
Sapphire Coffee Table
JasonL

Sapphire Coffee Table

Traduzido pelo Google,

Simples, mas eficaz, a mesa de centro Sapphire com três cores de acabamento: branco, preto e cromado. Combina perfeitamente com qualquer sala de espera ou cadeiras para visitantes na sua área de recepção. Resistente e confiável, sou uma escolha fácil.

Notas de montagem:
1. Os furos pré-perfurados podem não se alinhar com a estrutura devido aos nossos tampos serem genéricos.
2. Desconsidere os furos pré-perfurados.
3. Você receberá parafusos autoatarraxantes para perfurar diretamente na parte inferior do tampo da mesa e fixá-la na base.
4. Se você não tiver certeza de perfurar diretamente até o topo, poderá adicionar um serviço de montagem antes de finalizar seu pedido.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Tools required Hand drill

    Height (mm) 400

    Top dimensions (mm) 700 Dia

    Total length (mm) 700

    Total width (mm) 700

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 19

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish White, black powdercoated, chrome

    Frame material Mild steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

Especificação técnica
  • Ref. únicasapphire-coffee-table
  • Família de produtoBoardroom Tables
  • Grupo de produtosSapphire Office Tables
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-25
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade regional

Oceânia
Australia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit