Publique seus produtos
Interior Door Unique 505 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 505 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 505 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 505 Single Sliding Wall mounted

    Interior Door Unique 505 Single Sliding Wall mounted

    Traduzido pelo Google,
    Unique é uma gama de portas interiores modernas e emocionantes onde a opção está em foco. Há grandes oportunidades para dar expressão às suas portas - linhas clássicas, expressivas ou elegantes e intemporais, a escolha é livre! Unique é projetado para uso residencial e similar.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaint_door_unique_505_single_slid_wallmounted
    • Família de produtoInterior doors
    • Grupo de produtosUnique
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-20
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Desenhado emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrição Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClassDoors

    Disponibilidade regional

    Europa
    Estonia
    Finland
    Latvia
    Lithuania
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit