Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Bjork 100 H

Ref. Exclusiva: bjork100H
Marca: Jeltec
Familia do produto: Changing stations
Grupo do produto: Björk
Largura (mm): 1000
Altura (mm): 900
Profundidade (mm): 800
Data de publicação: 2016-10-17
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (7)
Björk 100h is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). This changing table has a washing area which is embedded to the right on the table surface. Björk 100h is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. To avoid having to lift children it can supplemented with the changing table steps, Trappan or the traditional changing table steps, Stegen. These tables are available in birch or white laminate


Material principal: Wood
Material secundario: Steel
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden
Peso Líq. (kg): 47

Categoria BIMobject: Mobiliário - Outros
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass Número: 23-21 00 00
OmniClass Título: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings