Publique seus produtos
NION Single shower door 900 mm, left/right, glossy silver-colour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Single shower door 900 mm, left/right, glossy silver-colour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

Traduzido pelo Google,
Porta de duche simples 900 mm, esquerda/direita, perfil prateado brilhante, vidro transparente de 6 mm com tratamento especial JIKA perla GLASS, puxadores cromados.
Especificação técnica
  • Ref. única2542N2
  • Família de produtoNion
  • Grupo de produtosShower screens
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-31
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Desenhado emCzech Republic
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrição Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClassShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

Disponibilidade regional

Europa Ásia África