Publique seus produtos
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
    Jika

    PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves

    Traduzido pelo Google,
    Armário alto, 2 portas esquerda/direita, 5 prateleiras
    Especificação
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matte gloss (batch 353) is new. Classic white gloss (batch 500) is also available. A tall cabinet with a depth of 350 mm provides maximum space for storing essential small items of daily use. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaH43J232
    • Família de produtoPure
    • Grupo de produtosBase units and countertops
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-02
    • Número da edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)352
    Afins
    • Material principalAglomerado
    • Desenhado emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso Neto (kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia África