Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

Open ring for toilet towel

Ref. Exclusiva: open_ring_for_towel
Marca: Jofel
Familia do produto: Bath accessories
Grupo do produto: Luxury
Largura (mm): 175
Altura (mm): 180
Profundidade (mm): 50
Data de publicação: 2019-05-14
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (10)
*Open round towel holder, cylindrical profile Ø 175 mm.
*Chrome brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandalism, swivels.*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws are concealed by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Resistant, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suitable for any installation or décor.

Round towel holder, open, cylindrical shape, ø175 mm
chrome brass, bright finish , high quality and resistance
wall mounted by means of screws (provided), not visible as these are concealed by support.
Functional, simple, elegant, modern and low cost
Adaptable, suitable for any type of installation or décor
Accessories: 2 screw, 2 wall plug and 1 hex key
Packaging: single unit


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 0.365

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Acessórios
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Código UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Código: L8245
Uniclass 1.4 Descrição: Towel rails
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Descrição: Towel Rings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Descrição: Towel rings
NBS Reference Código: 35-75-91
NBS Reference Descrição: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Número: 23-31 25 25
OmniClass Título: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nome Valor
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Brass

BIMobject®