Publique seus produtos
Abertura de janela no interior com 2 fixas
Abertura de janela no interior com 2 fixas
Abertura de janela no interior com 2 fixas
    K.LINE

    Abertura de janela no interior com 2 fixas

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    Abertura interior : Abertura interior 1 ou 2 folhas, com ou sem uma folha basculante e abertura suspensa inferior Rompimento térmico completo (caixilho, abertura e soleira) Peitoril recortado após montagem do caixilho Espessura do vidro de 24, 30, 42 ou 48 mm (duplo ou triplo). Vidros isolados com enchimento de argônio
    Especificação
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Especificação técnica
    • Ref. únicaklfp-2f
    • Família de produtoFrappe
    • Grupo de produtosKL-FP
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-29
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas de Pendurar Simples
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrição Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClassWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • Título UniFormat II da CSIExterior Windows

    Disponibilidade regional

    Europa
    France
    Portugal
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit