Publique seus produtos
Skyroofs® - Pre-engineered Self-Supporting Ridge Roofs (SSRR)
Skyroofs® - Pre-engineered Self-Supporting Ridge Roofs (SSRR)
    Kalwall

    Skyroofs® - Pre-engineered Self-Supporting Ridge Roofs (SSRR)

    Traduzido pelo Google,
    Kalwall oferece uma ampla variedade de telhados pré-projetados, incluindo telhados de galpão, telhados de cumeeira, pirâmides, abóbadas de berço e abóbadas de baixo perfil. Todas as nossas coberturas pré-projetadas oferecem soluções de iluminação superior atraentes e acessíveis para qualquer espaço com luz natural. Nossos painéis translúcidos padrão são leves, pesando 2 lbs/sq. pé | 9,8 kg/m². metro em média. Isto minimiza significativamente os requisitos de estrutura de suporte, especialmente em comparação com sistemas de telhado de vidro. Somente meios-fios de apoio projetados para acomodar projetos locais de neve viva e carga de vento são necessários. São possíveis grandes vãos monumentais de iluminação natural de até 24′, dependendo da carga e da inclinação, sem estrutura de suporte adicional. Nossos sistemas de telhado robustos são todos seguros para o homem e compatíveis com OSHA, o que significa que não são necessárias gaiolas de segurança – outra economia de custos. Combine isso com a natureza de baixa manutenção e eficiência energética de todos os nossos sistemas de iluminação natural e você terá a solução perfeita para qualquer telhado.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaskyroofs-pre-engineered-ssrr
    • Família de produtoSkyroofs
    • Grupo de produtosPre-Engineered
    • Data de publicação2024-06-18
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_10_30_20
    • Descrição Uniclass 2015Glazed unit roof framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Specialties
    • Número OmniClass23-13 33 27 19
    • Título OmniClassGlazed Roof Structures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit