Publique seus produtos
1600 LR Wall ® Curtain Wall System
Kawneer NA

1600 LR Wall ® Curtain Wall System

Traduzido pelo Google,
Sistema de parede cortina 1600 LR Wall™
  • Linha de visão de 2-1/2" (63,5 mm)
  • Profundidades do sistema de 5-3/4" (146,1 mm) e 7-1/4" (184,2)
  • Performance térmica
  • Aplicação baixa
  • Opções estruturais de vidro de silicone (SSG)

Características do produtoSistema de comprimento de estoque econômico projetado para aplicações de baixo crescimento.

Os principais recursos incluem:

  • Sistema de parede de cortina de baixo crescimento para vendas de comprimento de estoque
  • Linha de visão estreita de 2-1/2" (63,5)
  • Profundidades de sistema padrão de 5-3/4" (146,1) e 7-1/4" (184,2)
  • O sistema é externo, envidraçado sob pressão, disponível com montantes capturados ou SSG
  • Sistema capturado:
    - Sem choros perfurados
    - Defletores de água usados normalmente
    - As horizontais intermediárias são drenadas
    - Tampões de junção necessários apenas em drenos horizontais acima de emendas verticais
  • Sistema SSG:
    - Verticais esmaltados de silicone estruturais e horizontais capturados
    - Tampões de junta extrudados necessários com horizontais intermediários vazados
  • As opções de preenchimento são 1/8" (3,2), 1/4" (6,4) ou 1" (25,4)
  • A marcenaria de fixação oculta cria uma aparência suave e monolítica
  • Juntas de EPDM e ruptura térmica
  • Aberturas horizontais e perímetros estão disponíveis para economia de custos
  • Método de fabricação de bloco de cisalhamento
  • montantes de canto disponíveis
  • Oferece sistemas integrados de estrutura de entrada
  • Materiais de envidraçamento compatíveis com silicone para vedações de longa duração
  • Opção de duas cores
  • Acabamentos anodizados Permanodic™ em sete opções padrão
  • Acabamentos pintados em 42 opções padrão e opções personalizadas ilimitadas

Características opcionais:

  • Reforço de aço disponível
  • Mullion de peso pesado do sistema capturado disponível para sistema de 7-1/4" (184,2)
  • O sistema capturado se integra às janelas Kawneer padrão
  • O sistema capturado integra-se ao GLASSvent™ oculto
  • Conjuntos de matrizes Profit$Maker™ Plus disponíveis
Aplicações do produto:

  • Ideal para aplicações de baixo crescimento
  • 4 andares ou menos, não mais que uma emenda por montante
Especificação técnica
  • Ref. única21014
  • Família de produtoWalls
  • Grupo de produtosCurtain Walls
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2011-01-03
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Cortina

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit