Publique seus produtos
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68

    KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68

    Traduzido pelo Google,

    Adequado para construções pré-fabricadas ou trabalhos estruturais que surgem de agulhas de aço, como casas desmontadas, postes, torres de CFTV. Pode ser instalado em pilhas imediatamente, pronto para uso. Modelo FS de agulha de aço adequado para tipo de casa derrubada, estrutura de prédio alto, não mais de 2 andares, poste alto e outros

    Especificação
    • Weight load varies according to ground conditions.

    Especificação técnica
    • Ref. únicaKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_FS-68
    • Família de produtoFoundation
    • Grupo de produtosScrew Pile
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-30
    • Número da edição1
    • Altura (mm)20000
    • Largura (mm)6800
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
    • Número OmniClass23-13 29 11
    • Título OmniClassFoundation Piles

    Disponibilidade regional

    Ásia
    Thailand
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit