Publique seus produtos
KESSEL-Balcony drain 40171.20 lateral Ø 75

KESSEL-Balcony drain 40171.20 lateral Ø 75

Traduzido pelo Google,
KESSEL Dreno de varanda em ABS, Ø 75 Saída lateral 2,5°, caudal 0,9 l/seg Saída anti-gelo. Com vedação de lábio fixo Com parte superior em ABS com tampa ranhurada 100 x 100 mm em aço inoxidável, Classe K3 (capaz de suportar cargas até máx. 300 kg).
Especificação técnica
  • Ref. única40171-20
  • Família de produtoBalcony / terrace drain
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit