Publique seus produtos
KESSEL floor drain The Ultraflat 79 DN 50, slotted cover

KESSEL floor drain The Ultraflat 79 DN 50, slotted cover

Traduzido pelo Google,
Dreno de piso O Ultraflat 79 Com tampa ranhurada, sem sistema de travamento Lock & Lift • Diâmetro externo Ø (mm): Ø 50 Fabricado em ABS • Especificações: Com saída lateral, sifão removível na parte superior, altura da água de vedação 50 mm conforme EN 1253-1 e art. não. 44 700,20M incl. flange de fixação com membrana de impermeabilização montada na fábrica de acordo com EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I. Capacidade de drenagem em l/seg com limiar de 20 mm / 10 mm Ø 50: 1,15 l/seg / 0,95 l/seg. Altura de instalação 88 – 145 mm. Área de instalação 350 × 350 mm • Tampa: Tampa de design Kessel 120 × 120 mm (classe antiderrapante R9 de acordo com DIN 51130; classe antiderrapante C de acordo com DIN 51097) e aro em aço inoxidável AISI 304 (altura do aro: 9 mm sem sistema de bloqueio Lock & Lift, 16 mm com sistema de bloqueio Lock & Lift), classe L 15 ou tampa ranhurada 120 × 120 mm em aço inoxidável AISI 304, altura do aro 9 mm, classe K 3 • Nota: Em combinação com clipe arte da flange. não. 44 703 camada de impermeabilização de acordo com DIN 18534-1-W3-I possível
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Surface: polished • Lock: unlocked • Dimensions • Length: 227 mm • Width: 163 mm • Height: 79 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • Leachate opening: optional • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame width: 130 mm • Frame length: 130 mm • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 0.95 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.15 l / s • Wastewater volume: low • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Form top section: angular • Gross weight: 0.564 kg • Net weight: 0.507 kg • Height adjustment: 88-139mm • Water seal height: 50 mm
Especificação técnica
  • Ref. única44700-20
  • Família de produtoUltraflat
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit