Publique seus produtos
KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 6, class II, 5800 l, B

KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 6, class II, 5800 l, B

Traduzido pelo Google,
Separador de óleo/combustível EasyOil ground NS 6, classe II Classe de cobertura A/B Instalação • A instalação é possível com água subterrânea até a borda superior do tanque (UET) • Uma placa de distribuição de carga deve ser planejada para a classe D • Classe D = 700 mm = DEC = 1500 mm Classe A/B = 700 mm = DEC = 1800 mm Composto por: Partes superiores em polímero, ajuste contínuo de altura e nível, inclinável a 5°, com tampas classe A/B, D conforme EN 124 em ferro fundido (pode ser atropelado por carros e caminhões), incl. chave de levantamento. Ø de entrada e saída ... para tubos de material sintético em: PE-HD (conforme EN 12666-1); Tubo de PVC (de acordo com EN 1401-1); PP ou AS. Nota: • Adequado para postos de abastecimento com bombas de abastecimento de alto desempenho, E10 e combustíveis biodiesel • Escolha o tamanho do separador e o número do artigo na tabela abaixo. Entre em contato com a KESSEL para suporte de dimensionamento do separador, se necessário Acessórios: Câmara de amostragem para instalação subterrânea, seção de extensão para instalação profunda, unidades de alarme para quando o nível máximo de óleo for atingido e houver um back-up de água (necessário de acordo com EN 858 Parte 1) , sistema de sucção de óleo e lodo, inserto de filtro de coalescência para adaptação ao separador de coalescência, SonicControl página 359 – 361; estações de bombeamento ver capítulo "3" Nota técnica página 356 Dimensões: 3105x1760x2275 Tanques / cisternas podem ser instalados em águas subterrâneas até o topo do corpo do tanque Certificação Z-54.2-453
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Max. Length: 3,460 mm • Insertion dimension length: 3,110 mm • Loading dimension, width: 1,760 mm • T-TEÜ: 180 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Total volume: 5,800 l • Sludge trap volume: 5,000 l • Storage volume of light liquid: 470 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: no • Nominal size (NS): 6 • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,630 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,600 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 870-1,250mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,810 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System B (formerly class II) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 595 kg • Net weight: 595 kg • Approval: Z-83.8-55 • Proof of conformity: Z-83.8-55 • Overhang: 130 mm
Especificação técnica
  • Ref. única99606-80B
  • Família de produtoClass II cistern (Light liquid separators)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número da edição1
  • Altura (mm)2275
  • Largura (mm)3105
  • Profundidade (mm)1760
Afins
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioFerro fundido
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade regional

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia