Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Accessible Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 30" Surface Mounted

Ref. Exclusiva: ketcham-accessible-series-model-173-hcsm-surface-mounted
Marca: Ketcham Medicine Cabinets
Familia do produto: Medicine Cabinets
Grupo do produto: Accessible Series - Surface Mounted
Largura (polegadas): 16
Altura (polegadas): 30
Profundidade (polegadas): 5.75
Data de publicação: 2018-05-20
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.

Accessible Series cabinets are ideal for assisted living facilities, nursing homes and multi residential facilities.

The medicine cabinet mirror may be used in the upright position or tilted down to accommodate a seated person. The cabinet door is equipped with a latch to keep the door closed when the mirror is tilted down.

The tilted mirror is secured by an elbow hinge and a stainless steel piano hinge at the bottom.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series. 

Features

  • Accessible medicine cabinet with tilting mirrored door
  • Specially designed for accessibility
  • Stainless steel framed single door cabinet
  • Rust resistant finish
  • Full length piano hinge
  • 3/16" first quality electro copper plated glass mirror
  • Adjustable bulb edge glass shelves
  • Shelves mounted on locking aluminum mounting brackets
  • Bullet latch safety closure
  • Magnetic door catch





Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Armazenamento
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Cabinets
Código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descrição: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrição: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descrição: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Número: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Título: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nome Valor
Depth 5.75 in
Height 30 in
Mounting Surface Mounted
Number Of Shelves 3
Width 16 in

BIMobject®