Publique seus produtos
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems
GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems

    GridSpan™ Translucent FRP Skylight Systems

    Traduzido pelo Google,

    As claraboias de painel translúcido GridSpan™ apresentam um design de painel sanduíche leve com folhas de face de polímero reforçado com fibra de vidro (FRP) que fornecem controle de ganho de luz e calor solar. Seu alto desempenho térmico e estética única os tornam uma ferramenta de design versátil que é personalizável para uma variedade de aplicações. Configurações especiais para proteção contra furacões e explosões, sistemas de envidraçamento misto que integram envidraçamento de vidro e muito mais também estão disponíveis.

    Destaques do produto

    • O GridSpan™ está disponível com uma variedade de opções de isolamento e uma opção de painel de 4”, melhorando o desempenho térmico.
    • Numerosas formas padrão (pirâmides, polígonos, declives simples, cumes), bem como designs totalmente personalizados
    • Padrões de grade padrão ou personalizados permitem flexibilidade de design
    • A folha de face FRP está disponível em uma variedade de cores
    • Selantes de alto desempenho protegem contra infiltração de ar e água
    • Calhas embutidas nos elementos de estrutura proporcionam gerenciamento de umidade
    • Painéis e estruturas com ruptura térmica disponíveis para maior resistência à condensação
    • Painéis individuais de até 5 pés de largura e 20 pés de comprimento (dependendo dos requisitos de carga)
    • A opção de cor Spectra-Grid™ proporciona uma aparência semelhante a um vitral
    • Várias opções de acabamento disponíveis – desde anodização transparente até combinação de cores personalizada
    • Permite a integração de envidraçamento de vidro para uma combinação de controle de luz e vistas
    Especificação
      • Glazing Panel Thickness: 2.75 in (69.85 mm) & 4 in (101.6 mm)
      • Panel Width: Up to a Maximum of 5 ft nominal (60 in) (1524 mm)
      • Panel Length: Up to 20 ft long (may vary with load requirements)
      • Panel Weight: 1.5-2 lbs/ft²

      Base Options

      • Technology: Ultimate Series™ face sheet technology for long-term performance
      • Glazing Color Options: Interior: Crystal or White, Exterior: Crystal, White, Ice Blue, Aqua, Desert Rose, Tan (Consult KLA for other custom options)

      Thermal Performance (U-Value)

      • 2.75-inch system U-Factor - NFRC certified - 0.59 to 0.22 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 4-inch system U-Factor - NFRC certified - 0.22 to 0.17 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 2.75-inch system SHGC - NFRC certified – 0.45 to 0.08 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 4-inch system SHGC - NFRC certified - 0.15 to 0.06 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 2.75-inch system Visible Transmittance - NFRC certified - 0.45 to 0.04 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)
      • 4-inch system Visible Transmittance - NFRC certified - 0.16 to 0.02 (subject to color selection and other options - see data sheet for full details and performance)

      Certification + Test Results

      • Code Compliance, IBC - ASTM D635, D1929, E84, UL723, - CC1 Rating (Interior Sheet), CC2 Rating (Exterior Sheet) (Complies as specifically detailed in the ESR-2855 report)
      • Uniform Load Structural / Spans - ASTM E330 - Span: 6ft up to 16 ft - Consult KLA for job specific span capabilities
      • High Velocity Hurricane Zones - TAS 201/202/203 - Missile Impact Level D, Up to 65psf
      • Water Penetration - ASTM E331 - Pass at 15 psf
      • Air Infiltration - ASTM E283 - Pass
      • Impact Strength - UL 972 - Standard Exterior Sheet - five impacts at 64 ft-lb / High-Impact Exterior Sheet - 200 ft-lbs - no penetration / High Impact Interior Sheet - 245 ft-lbs - no penetration / Class “A” Sheet - 245 ft-lbs - no penetration / Section 6.3 (Outdoor Impact): Material shall withstand five 40ft-lb impacts / Section 6.4 (Indoor Impact): Material shall withstand five 50ft-lb impacts / Section 6.5 (High Energy Impact): Material shall withstand one 200ft-lb impact
      • Structural Performance - AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-05 REQ. Sect - No permanent deformation > 0.2%
      • Taber Abrasion Test - ASTM D4060 
      • Color Difference* - ASTM D2244

      *For additional details and testing contact KLA

    Especificação técnica
    • Ref. únicagridspan-translucent-frp-skylight-systems
    • Família de produtoDaylighting Systems
    • Grupo de produtosTranslucent Skylight Systems
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-07
    • Número da edição1
    Afins
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCTelhado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_10_30_20
    • Descrição Uniclass 2015Glazed unit roof framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 45 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiberglass-Sandwich-Panel Assemblies
    • Número OmniClass23-13 33 27 19
    • Título OmniClassGlazed Roof Structures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit