Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbdr 18600

Ref. Exclusiva: KCBDR-18600
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Refrigerators & Freezers
Grupo do produto: Refrigerators
Largura (mm): 184
Altura (mm): 58
Profundidade (mm): 60.8
Data de publicação: 2018-10-16
Número da edição: 2
Tipo: Objeto (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
Equipped with Pro Fresh Sensor Technology, this A+ Class refrigerator is designed to guarantee maximum versatility. It keeps your food frozen or fresh for up to 19 hours in the event of a power cut. The Pro Fresh Sensor Technology detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
The fridge has a capacity of 195 litres and the freezer capacity is 80 litres. It features vacation mode plus an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 50.6

Categoria BIMobject: Cozinha - Eletrodomésticos
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L831
Uniclass 1.4 Descrição: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Código: PR-46-35-72
Uniclass 2.0 Descrição: Regenerators
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descrição: Refrigerators
NBS Reference Código: 35-14-72
NBS Reference Descrição: Refrigerators
OmniClass Número: 23-21 23 33 15
OmniClass Título: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valor
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Product Type 2 doors
Voltage 220-240
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour White

BIMobject®