Publique seus produtos
SingleVario 2061 Parker
SingleVario 2061 Parker

    SingleVario 2061 Parker

    Traduzido pelo Google,
    Garagem de dois andares – O estacionamento mais flexível para retrofit. SingleVario 2061 – Garagem de dois andares simplificada. O SingleVario 2061 é a maneira simples e econômica de transformar uma vaga de estacionamento em duas – uma em cima da outra. O estacionamento premium é instalado sem fosso e é extremamente flexível. Ele pode ser adaptado ao espaço disponível e a diferentes alturas de veículos, por exemplo. Isso significa que vagas de estacionamento adicionais podem ser criadas em edifícios existentes. Como é comum em estacionamentos dependentes, a vaga inferior deve estar vazia antes que a plataforma para o segundo carro possa ser abaixada. O sistema é, portanto, ideal para usar a plataforma superior para o estacionamento de longa duração de carros antigos ou similares, por exemplo, e a vaga inferior para estacionamento de curta duração.
    Especificação
    • x For dependent parking x Single platform (SP) for 2 cars x Total height of standard type: 330 cm x Pit depth: no pit required x Vehicle dimensions: height 150 to 200 cm, length 500 – 520 cm x Distance between platforms: can be flexibly adjusted, even retrospectively x Usable platform width for standard type: 230 cm, optional up to max. 270 cm x Standard design: 2,000 kg for the upper parking space, optional max. 2,600 kg SP, no weight restriction for the lower parking space x Horizontal access to the parking level x Retrofitting possible, depending on local conditions • x Platform coating: StandardGrip, EasyWalk or AluLongLife
    Especificação técnica
    • Ref. únicasingle_vario_2061_parker
    • Família de produtoParker
    • Grupo de produtosSingleVario
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia & Infraestrutura - Estacionamento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniClassCar Parking Systems

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit