Publique seus produtos
D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Traduzido pelo Google,
As placas Knauf Acoustic são fixadas com parafusos a uma grade metálica de canais de transporte e furring (perfil de camada dupla) feita de perfis de chapa metálica CD 60/27. A ancoragem dos canais de CD é realizada com suspensórios no teto básico. Uma camada de isolamento de pelo menos 20 mm de espessura pode ser colocada nos canais de furring para fins de absorção de som. Gesso Acústico
Especificação
  • without fire protection, numerous plate designs for acoustic requirements
Especificação técnica
  • Ref. únicadrywall_D127-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings
  • Família de produtoCeilings_Attics-systems
  • Grupo de produtosCeilings-systems
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-28
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descrição Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 13
  • Título OmniClassCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • Título UniFormat II da CSICeiling Finishes

Disponibilidade regional

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit