Publique seus produtos
D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails

D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails

Traduzido pelo Google,
O sistema de teto D153.de é composto por uma subestrutura feita de trilho de mola e uma tábua de gesso cartonado. O sistema de teto pode ser executado sem e com proteção contra incêndio em diferentes qualidades de tábuas. Esta proteção contra incêndio está disponível nas qualidades F30, F60 e F90.
Especificação
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Especificação técnica
  • Ref. únicadrywall_D153-DE_wood-beamed-ceiling-system_feather-rails
  • Família de produtoCeilings_Attics-systems
  • Grupo de produtosCeilings-systems
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-27
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descrição Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 13
  • Título OmniClassCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • Título UniFormat II da CSICeiling Finishes

Disponibilidade regional

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit