Publique seus produtos
Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat
Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat
    Koala Kare

    Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat

    Traduzido pelo Google,
    • O assento de proteção infantil da Koala permite que os pais protejam confortavelmente uma criança enquanto cuidam de irmãos e outros assuntos em banheiros e provadores. A haste do pivô de aço presa no mecanismo de dobradiça do tubo de alumínio fornece suporte superior e resistência ao desgaste. Superfície do assento texturizada com tiras de segurança de nylon que se estendem sobre os ombros da criança e entre as pernas para maior segurança. A unidade fechada dobra para menos de 6” (143 mm) e requer menos de 2 pés quadrados (1858 cm2) de espaço na parede. Projetado para suportar uma criança de 50 libras ou menos (22,7 kg). A superfície do assento de polietileno contém exclusivamente antimicrobiano Microban, reduzindo as bactérias causadoras de odor. Contribui para os requisitos de construção com certificação LEED.
    • Mantenha as crianças seguras enquanto os pais usam as instalações.
    • Fornece suporte superior e resistência ao desgaste.
    • Superfície do assento texturizada.
    • Suporta até 50 libras.
    • Construído com 31% de materiais reciclados.

    Como destaque na Amazon.com



    Especificação
    • Color: Grey
      Ean: 0893145002097 , 0893145002080 , 0749628417530
      Included Components: Child Protection Seat
      Load Capacity: 50 pounds
      Model Number: KB102-01
      Brand Name: Koala Kare

    Especificação técnica
    • Ref. únicaKoala-Kare-KB102-Wall-Mounted-Child-Protection-Seat
    • Família de produtoSanitary
    • Grupo de produtosChild Seat
    • TipoDocumentação (info)
    • Data de publicação2019-02-12
    • Número da edição1
    • Altura (polegadas)19
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)5.8
    Afins
    • Material principalPolietileno
    • Desenhado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Acessórios de banheiro
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit