Publique seus produtos
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV

    Mira Miniduo EV

    Traduzido pelo Google,
    Design minimalista, ótimo desempenho, o Mira Miniduo EV oferece todo o desempenho que você esperaria de um mixer Mira.
    Especificação
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Especificação técnica
    • Ref. únicaMINIDUOEV
    • Família de produtoMixers
    • Grupo de produtosMiniduo
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-08
    • Número da edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)125
    Afins
    • Material principalLatão
    • Desenhado emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso Neto (kg)2.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTomada
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrição Uniclass 2015Showers

    Disponibilidade regional

    Europa
    Ireland
    United Kingdom
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit