Publique seus produtos
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR

    Mira Minilite BIR

    Traduzido pelo Google,
    Ideal para um pequeno banheiro contemporâneo ou suíte, o Mira Minilite BIR é o chuveiro misturador de tamanho pequeno que oferece o máximo desempenho. Desfrute de uma maior experiência de banho com chuveiro grande, enquanto completa a aparência perfeita do banheiro contemporâneo.
    Especificação
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Single spray 20cm fixed deluge head Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    Especificação técnica
    • Ref. únicaMINILITEBIR
    • Família de produtoMixers
    • Grupo de produtosMinilite
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-18
    • Número da edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)175
    • Profundidade (mm)420
    Afins
    • Material principalLatão
    • Desenhado emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso Neto (kg)2.269
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTomada
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrição Uniclass 2015Showers

    Disponibilidade regional

    Europa
    Ireland
    United Kingdom
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit