Publique seus produtos
K-3999 Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
Kohler

K-3999 Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

Traduzido pelo Google,
Desempenho excepcional. Valor Excepcional. As sanitas Wellworth são uma referência americana de inovação e desempenho desde 1936. Com um novo design em 2011, a sanita Wellworth traz um toque elegante que complementa uma vasta gama de designs de casas de banho.

  • Vaso sanitário alongado Comfort Height - Com uma altura de assento comparável à de uma cadeira padrão, os vasos sanitários Comfort Height facilitam sentar e levantar para pessoas de todas as idades
  • 12" (30,5 cm) em bruto
  • 29-1/2" (74,9cm) x 18" (45,7cm) x 31-1/4" (79,4cm)
  • Class Five® - proporciona um desempenho de descarga de resíduos a granel extraordinário e a melhor limpeza do recipiente da categoria
  • Instalação de 3 parafusos - Três parafusos de tanque pré-instalados economizam tempo de instalação
  • A válvula de descarga do recipiente fornece uma atuação de descarga suave com uso consistente de água, lavagem após lavagem
  • Banheiros de alta eficiência de 1,28 gpf fornecem economia significativa de água de até 16.500 galões por ano em comparação com um vaso sanitário antigo de 3,5 galões sem sacrificar o desempenho
  • Qualifica-se como um HET (banheiro de alta eficiência) - descontos ao consumidor estão disponíveis em alguns municípios
  • Alavanca de viagem cromada polida, menos assento e suprimento
  • Contacte o seu Showroom ou Atacadista Kohler para obter informações sobre a disponibilidade

Entre em contato com Kohler

Especificação técnica
  • Ref. únicakohler-k-3999
  • Família de produtoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosHighline®
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-24
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Banheiro

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
Mexico
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit