Publique seus produtos
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692

    Traduzido pelo Google,
    Gancho de revestimento para instalação na parede, aço inoxidável, espessura do material 2 mm, superfície visível com acabamento acetinado. Gancho de segurança inclina-se para baixo quando sobrecarregado, projeção a 30 mm da placa de parede. Montagem pela frente com parafusos. Cavilhas plásticas M6S a serem fornecidas pelo construtor. Dimensões 108 x 108 x 52 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    Especificação técnica
    • Ref. única2000090046
    • Família de produtoPrison units
    • Grupo de produtosHooks
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número da edição1
    • Altura (mm)108
    • Largura (mm)108
    • Profundidade (mm)52
    Afins
    • Material principalAço inox
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)0.48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Acessórios de banheiro
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descrição Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilidade regional

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África