Publique seus produtos
RODAN waste bin RODX605
RODAN waste bin RODX605

    RODAN waste bin RODX605

    Traduzido pelo Google,
    Caixote do lixo para montagem na parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, bordas arredondadas, montagem com suporte de montagem ou diretamente na parede, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Capacidade aprox. 23 litros Dimensões 355 x 460 x 168 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      168.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      355.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificação técnica
    • Ref. única2000090061
    • Família de produtoAccessories
    • Grupo de produtosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número da edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)168
    Afins
    • Material principalAço inox
    • Desenhado emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso Neto (kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Lixeiras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrição Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidade regional

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África