Publique seus produtos
SIRIUS workroom sink SIRX752
SIRIUS workroom sink SIRX752

    SIRIUS workroom sink SIRX752

    Traduzido pelo Google,
    Lava-louça para sala de trabalho, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,2 mm, encaixe de 38 mm com plugue de pé de 1 1/2"/tubo de transbordamento e filtro, com estrutura de base em tubo quadrado de aço inoxidável, ajustável em altura. Largura 1500 mm
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth        600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      1,500.00 mm
      Type of mounting      No mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      1,420.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge  No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Especificação técnica
    • Ref. única2000100357
    • Família de produtoUtility sinks
    • Grupo de produtosMulti purpose sinks
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número da edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)600
    Afins
    • Material principalAço inox
    • Desenhado emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso Neto (kg)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Cubas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descrição Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidade regional

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África
    United Arab Emirates
    Austria
    Australia
    Canada
    South Africa