Publique seus produtos
HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX592
HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX592

    HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX592

    Traduzido pelo Google,
    Sanita suspensa, montagem oculta com hastes de aço inoxidável através da parede, fixação e serviço através da sala de manutenção, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 1,6 mm, certificado de descarga conforme EN 997, aro de descarga oculto com mín. Capacidade de descarga de 4 litros, com saída de sifão em 'P' horizontal de 100 mm de diâmetro, área de assento prensada afunilada para o centro, todas as bordas curvadas, fixação com hastes de aço inoxidável de 280 mm e porcas de parafuso (incluídas) através da parede. Descarga de 4 litros com aprovação EN997. Os produtos podem ser preenchidos com espuma, a pedido, para maior resistência e redução de ruído em um ambiente de segurança. Sem assento e tampa Dimensões 360 x 351 x 500 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      351.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      No seat
      Type of WC      Wall hung

    Especificação técnica
    • Ref. única2000100447
    • Família de produtoUrinals / WC
    • Grupo de produtosWCs
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número da edição1
    • Altura (mm)351
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)500
    Afins
    • Material principalAço inox
    • Desenhado emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso Neto (kg)13.74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Banheiro
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrição Uniclass 2015WC pans

    Disponibilidade regional

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit