Publique seus produtos
VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW502
VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW502

    VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW502

    Traduzido pelo Google,
    Lavatório único VARIUScare em material mineral MIRANIT resinado. Cor branco alpino com faixa de cor (RAL 7022). Acessível a cadeiras de rodas, com borda de preensão integrada. Tigela moldada sem costura, sem transbordamento. Com furo para torneira, painel traseiro integral com suportes integrados e furos para fixação. Borda contornada traseira. Material de montagem incluído. Dimensões 550 x 120 x 450 mm (L x A x P) Dimensões da tigela 500 x 80 x 325 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      Miranit
      Overall depth      450.00 mm
      Overall height      120.00 mm
      Overall width      550.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      80.00 mm
      Bowl depth      325.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter  DN 32
      Barrier-free      Yes

    Especificação técnica
    • Ref. única2030020959
    • Família de produtoWash basins
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-28
    • Número da edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)450
    Afins
    • Material principalMineral
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Cubas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrição Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilidade regional

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit