Publique seus produtos
R5 system box F5BX1001
R5 system box F5BX1001

    R5 system box F5BX1001

    Traduzido pelo Google,
    Kit de instalação básico R5 com flange adesivo deslizante para montagem na parede de kits de instalação acabados DN 15 com unidade de mistura, para instalações sanitárias. Para conexão com água quente e fria. Caixa do sistema Franke em plástico, 174 x 225 mm, com parafusos de conexão bloqueáveis, proteção da carcaça, conector de descarga para descarga e teste de vazamento. Flange adesivo deslizante de ajuste contínuo com colar de vedação flexível de 70 mm de largura. Colar de vedação feito de elastômero termoplástico impermeável, permanentemente elástico, resistente a álcalis e com ponte de rachaduras com lã de polipropileno para conexão a vedações compostas em construção seca e úmida.
    Especificação
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Washing
      Type      Built in box flange
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      With thermostat / mixer
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Especificação técnica
    • Ref. única2030028992
    • Família de produtoTaps
    • Grupo de produtosBasic installation kits for taps
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-24
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalPlástico
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)1.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descrição Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets

    Disponibilidade regional

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África
    United Arab Emirates
    Austria
    Australia
    Canada
    South Africa
    Belgium
    United States
    Croatia
    Czech Republic
    Estonia
    Finland
    France
    Germany
    Hungary
    Ireland
    Italy
    Latvia
    Lithuania
    Luxembourg
    Netherlands
    Poland
    Romania
    Russia
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom