Publique seus produtos
Bent outlet ACXX2006
Bent outlet ACXX2006

    Bent outlet ACXX2006

    Traduzido pelo Google,
    Saída curva 120 x 500 mm, com niple redutor G 1/2 B e 2 porcas de união de aperto G 3/4 x 18 mm. Latão cromado. Dimensão máxima de montagem 130 x 484 mm.
    Especificação
    • type of shower pipe bent outlet
    Especificação técnica
    • Ref. única2030050435
    • Família de produtoShowers
    • Grupo de produtosComplementary parts showers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-12
    • Número da edição1
    • Largura (mm)60
    Afins
    • Material principalLatão
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descrição Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidade regional

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África
    United Arab Emirates
    Austria
    Australia
    Canada
    South Africa
    Belgium
    United States
    Croatia
    Czech Republic
    Estonia
    Finland
    France
    Germany
    Hungary
    Ireland
    Italy
    Latvia
    Lithuania
    Luxembourg
    Netherlands
    Poland
    Romania
    Russia
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom