Publique seus produtos
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles

    COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles

    Traduzido pelo Google,
    L'Altra Pietra® é a coleção mais completa e exclusiva de pedra sinterizada de corpo inteiro para aplicações em superfícies externas, 48 cores em 11 formatos padrão diferentes, espessura de 2 cm (3/4") (lajes até 120x240x2cm, 48"x96"x3 /4"). A melhor reprodução de pedra natural 100% fabricada na Itália, preços competitivos e todas as características técnicas superlativas do grés porcelânico fino. Propriedades que tornam este produto o pavimento e revestimento mais adequado para qualquer pequena e grande obra tanto pública como privada, pois os custos operacionais são reduzidos (baixa absorção, resistente a manchas, fácil de limpar) com garantia de qualidade em toda a produção com grande satisfação do cliente e arquitetos. A gama inclui a coleção Combine Indoor & Outdoor, uma seleção de superfícies interiores com espessura e rugosidade reduzidas para criar ambientes em continuidade com o exterior. Colosseo Quarzite Svedese reproduz fielmente o exclusivo Quartzito de Ardósia Sueco apreciado em todo o mundo, com a garantia de alta qualidade e seleção de primeira escolha em todo o fornecimento.
    Especificação
    • Paving/cladding tiles “L’ALTRA PIETRA® Colosseo Quarzite Svedese" made in Italy, rectified in 2 cm thickness. Full body material unglazed porcelain stoneware. Dimension 60x60cm. High resistance material, frost resistant, antislip R11 A+B+C and drive over. Complying to the standard EN 14411 e ISO 13006 annex G group BIa with E≤0,5% UGL.
    Especificação técnica
    • Ref. únicacolosseo_quarzite_svedese_60x60x2
    • Família de produtoTiles
    • Grupo de produtosNatural stone effect
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-10
    • Número da edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Afins
    • Material principalSintered stone
    • Material secundárioPorcelana
    • Desenhado emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso Neto (kg)16.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPisos - Telhas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrição Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 63 40
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit