Publique seus produtos
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles

    DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles

    Traduzido pelo Google,
    L'Altra Pietra® é a coleção mais completa e exclusiva de pedra sinterizada de corpo inteiro para aplicações em superfícies externas, 48 cores em 11 formatos padrão diferentes, espessura de 2 cm (3/4") (lajes até 120x240x2cm, 48"x96"x3 /4"). A melhor reprodução de pedra natural 100% fabricada na Itália, preços competitivos e todas as características técnicas superlativas do grés porcelânico fino. Propriedades que tornam este produto o pavimento e revestimento mais adequado para qualquer pequena e grande obra tanto pública como privada, pois os custos operacionais são reduzidos (baixa absorção, resistente a manchas, fácil de limpar) com garantia de qualidade em toda a produção com grande satisfação do cliente e arquitetos. A gama inclui a coleção Combine Indoor & Outdoor, uma seleção de superfícies interiores com espessura e rugosidade reduzidas para criar ambientes em continuidade com o exterior. Duomo Pietra reproduz fielmente um calcário típico de Portugal, com garantia de alta qualidade e seleção de primeira escolha em todo o fornecimento.
    Especificação
    • Paving/cladding tiles “L’ALTRA PIETRA® Duomo Pietra" made in Italy, rectified in 10 mm thickness. Color body material glazed porcelain stoneware. Dimension 60x90cm. High resistance material, frost resistant, antislip R10. Complying to the standard EN 14411 e ISO 13006 annex G group BIa with E≤0,5% GL.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaduomo_pietra_60x90x1
    • Família de produtoTiles
    • Grupo de produtosNatural stone effect
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-10
    • Número da edição1
    • Altura (mm)10
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)900
    Afins
    • Material principalSintered stone
    • Material secundárioPorcelana
    • Desenhado emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso Neto (kg)24.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPisos - Telhas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrição Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 63 40
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit