Publique seus produtos
Label LB35 200NA ET-150D
Label LB35 200NA ET-150D
Label LB35 200NA ET-150D
Label LB35 200NA ET-150D
Label LB35 200NA ET-150D
    Label

    Label LB35 200NA ET-150D

    Traduzido pelo Google,
    LABEL LB35 é o mais novo perfil da gama LB, ideal para a instalação de portas de correr em condições extremas, onde a frequência de utilização e as tensões ambientais são particularmente elevadas. Concebido para proporcionar o melhor desempenho em termos de resistência, leveza e versatilidade. O perfil de alumínio LB35 está nos níveis mais altos da categoria. A geometria especial do perfil LB35 dará à sua porta de correr maior solidez, melhor resistência ao impacto e à flexão. O perfil LB35, em combinação com o automatismo ETERNA 150, permite criar portas com um design elegante, valorizado pela sua estrutura esbelta e robustez.
    Especificação
    • Label LB35 200NA with ETERNA 150 Automatic Sliding Door bi-parting opening. Dimensions: Structural Opening Width LV:____ (mm) Structural Opening Height HV:____ (mm) Glasses Type: __ Laminated Glass EN ISO 236543 thickness 44.2 __ Laminated Glass EN ISO 236543 thickness 55.2 __ Insulated Glass EN 1279 thickness 28 mm Surface protective treatments: __ Anodizing in compliance with EURAS-EWAA European technical directives. __Thermoset powder coating applied in compliance with QUALICOAT European technical directives. Extruded profiles in aluminium alloy EN AW-6060 in accordance with standard UNI EN 573 having finish status T6 in accordance with the standard UNI EN 515 and dimensional tolerances and thicknesses in accordance with the standard UNI EN 12020.2 and/ or UNI EN 755-9. Co-planar system with fixed and opening leaves with a section of 35 mm. Coupling with 90° cuts, by means of cleats, which eliminate the need for further facing operations. Extruded gaskets according to specifications in EPDM. Push-in glass insertion, with inner and outer contour gasket. The complete doorset is in compliment with the European Standard EN16005 about safety in use in power-operated pedestrian doors. Please consult LABEL Automatic Door Solution technical literature for further details.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaLabelLB35200NAET-150D
    • Família de produtoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosPower Operated Pedestrian Doors
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-17
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrição Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClassDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • Título UniFormat II da CSIExterior Doors

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit