Publique seus produtos
Campus Table H72 D105
Lammhults

Campus Table H72 D105

Traduzido pelo Google,
A mesa Campus contribui para a perfeição prática do Campus como solução de escritório e conferência. Quando usado com cadeiras Campus, há uma “atitude consistente para o interior”, uma simplicidade de design em função e estilo. A mesa Campus é um sistema de mesa simples, com uma ampla gama de tamanhos e formas de tampos, combinado com um sistema inteligente de pernas modulares e trilhos de estrutura galvanizados. Assim como a cadeira Campus, eles são claros e simples, e se encaixam em praticamente qualquer ambiente. Use o Campus como mesa de estudo, escrivaninha, mesa de jantar ou crie uma mesa de conferência ligando várias mesas umas às outras.
Especificação técnica
  • Ref. únicacampustable-h720-d1050
  • Família de produtoTables and Trolleys
  • Grupo de produtosCampus
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número da edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1050
  • Profundidade (mm)1050
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso Neto (kg)15.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit