Publique seus produtos
Pro-N washbasin 56x42 cm, white
Laufen-FI

Pro-N washbasin 56x42 cm, white

Traduzido pelo Google,
Este objeto BIM é feito em conjunto com Laattapiste - LAUFEN pro é uma gama completa de banheiros, que oferece a solução ideal para cada situação e exigência espacial e também reflete os valores de construção da geração atual. ideia de que todos têm o direito de desfrutar de belas formas. O bom design já não é um direito reservado aos clientes mais abastados. Métodos modernos de produção industrial e designers como Peter Wirz da Process, que colocam a viabilidade de fabricação ideal na vanguarda de seus processos criativos, tornam possíveis linhas de louças sanitárias como LAUFEN pro. Isso não beneficia apenas o designer, mais importante, também beneficia o cliente.
Especificação técnica
  • Ref. únicaPL8109550001041
  • Família de produtoPRO-N
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-10
  • Número da edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)420
Afins
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioAço inox
  • Desenhado emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Cubas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit