Publique seus produtos
LAUFEN PRO S Washbasin bowl 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin bowl 600 mm

Traduzido pelo Google,
Cuba de lavatório compacta chão inferior LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 600 x 380 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), 3 furos para torneira , sem furos para torneira, sem furos para torneira/estouro e aberto, dreno, 1 furo para torneira/sem furo e dreno aberto, banheiras, móveis Nº de ref. 81295.3
Especificação técnica
  • Ref. única812953
  • Família de produtoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número da edição2
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)600
Afins
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Desenhado emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso Neto (kg)11.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Cubas
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit