Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

LAUFEN PRO S Wall-hung bidet

Ref. Exclusiva: 830961
Marca: LAUFEN
Familia do produto: LAUFEN PRO S
Grupo do produto: BIDETS
Largura (mm): 365
Altura (mm): 300
Profundidade (mm): 530
Data de publicação: 2015-08-18
Número da edição: 2
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (7)
Wallhung bidet LAUFEN PRO S, sanitary ceramic

dimensions 360 x 530 x 295 mm

1 centre tap hole

concealed trap, concealed fixation

Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, installation

available with internal or external corner valves

Further options: Surface refinement LCC (only white)

Order no. 830961


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Projetado em: Switzerland
Fabricado em: Switzerland
Peso Líq. (kg): 17

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Bidês
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Bidets
Código UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Código: L7215
Uniclass 1.4 Descrição: Bidets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Descrição: Bidets
NBS Reference Código: 35-06-11
NBS Reference Descrição: Bidets

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados