Publique seus produtos
6710 Piped Thermometer Ball Valve

6710 Piped Thermometer Ball Valve

Traduzido pelo Google,
O Modelo 67® da Lawler é uma solução única para especificadores que desejam a exclusiva Three-Way Protection™ da Lawler em um controlador mestre de pequena capacidade com câmaras de equilíbrio de pressão e termostáticas separadas. Essa rara combinação de especificações de desempenho torna o Modelo 67® uma válvula Tipo T/P “verdadeira”, regulando temperaturas dentro de 1,5 GPM. O 67® ajuda os engenheiros a “dimensionar corretamente” a válvula para aplicações de faixa baixa a média (½-25 GPM) sem sacrificar o desempenho. Com a Three-Way Protection™, o pequeno controlador mestre Modelo 67® oferece proteção contra temperaturas descontroladas, choque térmico ou escaldamento caso o termostato, o fornecimento de água quente ou fria falhem. Isso significa que o Modelo 67®, como todo controlador mestre da Lawler, não apenas atende, mas excede o padrão ASSE 1017.
Especificação técnica
  • Ref. única6710-piped-thermometer-ball-valve
  • Família de produtoMaster Controller
  • Grupo de produtos6710 Piped Thermometer Ball Valve
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrição Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClassWaterflow Controls

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit