Publique seus produtos
911EF Piped Thermometer Cabinet

911EF Piped Thermometer Cabinet

Traduzido pelo Google,
As válvulas de chuveiro/lava-olhos de emergência 911E/F são projetadas especificamente para fornecer água temperada para lava-olhos de emergência. A água temperada promove o uso seguro e eficaz de um lava-olhos em uma situação de emergência. A válvula 911E/F da Lawler contém um desvio para fornecer água fria em caso de falha termostática. Principais recursos de design: Elementos termostáticos patenteados Desligamento positivo de água quente Desvio integral de água fria A faixa de GPM de 2 a 7 gpm a 30 psi é suficiente para um único lava-olhos e atende aos padrões voluntários ANSI Z358.1-2014. A válvula 911E/F pode ser instalada em uma aplicação de lava-olhos de emergência existente e é facilmente testada e reparada. A 911E/F está disponível com um termômetro, conjuntos de gabinete e uma opção de acabamento em bronze bruto ou cromo branco. Quando segurança e confiabilidade são necessárias, especifique a série Lawler 911.
Especificação técnica
  • Ref. única911eF-piped-thermometer-cabinet
  • Família de produtoEmergency
  • Grupo de produtos911EF Piped Thermometer Cabinet
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrição Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClassWaterflow Controls

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit