Publique seus produtos
Neptune EMX 125

Neptune EMX 125

Traduzido pelo Google,
A válvula de mistura eletrônica Neptune EMX da Lawler é uma válvula de aço inoxidável resistente e sem chumbo que fornece controle preciso da água quente doméstica durante todas as condições de fluxo. A válvula vem pré-ajustada e testada para fácil instalação e configuração. A EMX é listada em ASSE 1017 e NSF 372 e pode ser integrada ao sistema BMS para monitoramento remoto da temperatura de saída. O folheto Neptune EMX está disponível AQUI EMX 075 943008 EMX 100 943010 EMX 125 943020 EMX 150 943030 EMX 200 943040
Especificação técnica
  • Ref. únicaneptune-emX-standard3
  • Família de produtoMaster Controller
  • Grupo de produtosNeptune EMX Standard
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrição Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClassWaterflow Controls

Disponibilidade regional