Publique seus produtos
Self-contained emergency lighting autotest-addressable-connected luminaire
Self-contained emergency lighting autotest-addressable-connected luminaire
    Legrand

    Self-contained emergency lighting autotest-addressable-connected luminaire

    Traduzido pelo Google,
    Luminária autónoma de LEDs de evacuação, 45lm 1h, IP43 IK07, endereçável SATI, conectada, para estabelecimentos de recepção de trabalhadores e estabelecimentos de recepção de público Luminária de plástico equipada com suporte de montagem plug-in com ligação de terminal automática Embutir com acessório ref. 0 626 94 Instalável directamente no gancho das antigas luminárias desde 1998 Iluminação pela fatia ref. 0 626 75 Maior funcionalidade de visibilidade e marcação de iluminação de evacuação Para mais informações, entre em contato conosco: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificação
    • very low power consumption (0,5 W) certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries with low impact on the environment Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. Legrand ERPconnected The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 0 625 20 (IP) or 0 625 21 (radio) allowing remote diagnosis
    Especificação técnica
    • Ref. únicaLG-BAES-Evacuation-SATI-Connecte
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-31
    • Número da edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)225
    • Profundidade (mm)45
    Afins
    • Material principalPolicarbonato
    • Peso Neto (kg)400
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Descrição Uniclass 2015Emergency exit devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilidade regional

    Europa
    France
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit