Publique seus produtos
Wille Perforated Panel 60 cm
Wille Perforated Panel 60 cm
Wille Perforated Panel 60 cm
Wille Perforated Panel 60 cm
    Lekolar

    Wille Perforated Panel 60 cm

    Traduzido pelo Google,
    Com o sistema de trilhos Wille com trilhos de parede e módulos autônomos, você pode finalmente dar aos ambientes grandes e pequenos a tão esperada característica, estrutura e estética. Tudo, desde toda a decoração da grande biblioteca de mídia, uma pequena sapateira inteligente embaixo da escada.
    Especificação técnica
    • Ref. única81555
    • Família de produtoWille
    • Grupo de produtosEntré
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-27
    • Número da edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)10
    Afins
    • Material principalMetal
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos & Cabideiros
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrição Uniclass 2015Shelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClassCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

    Disponibilidade regional

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit