Publique seus produtos
Torneira Agua Fria LX702
Torneira Agua Fria LX702
Torneira Agua Fria LX702
Torneira Agua Fria LX702
Torneira Agua Fria LX702
Torneira Agua Fria LX702
Torneira Agua Fria LX702
Torneira Agua Fria LX702

    Torneira Agua Fria LX702

    Torneira com acionamento de água fria num só volante

    Resistência e funcionalidade durante o uso dos produtos.

    Design robusto e prático, que valoriza a alta tecnologia e funcionalidade no dia a dia

    Especificação
    • Produto possui um arejador embutido, que garante até 90% de economia de água ao misturá-la com o ar durante o uso.

      Esse misturador encaixa em bitolas ½" e suporta altas e baixas pressões.


    Especificação técnica
    • Ref. únicacold-single-faucet-lx-702
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-24
    • Número da edição1
    • Altura (mm)255
    • Largura (mm)195
    Links
    Afins
    • Material principalDR Brass
    • Material secundárioZinco
    • Desenhado emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso Neto (kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores

    Disponibilidade regional

    América do Sul
    Brasil