Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Heat recovery box for VRF PRHR033

Ref. Exclusiva: PRHMR033
Marca: LG ELECTRONICS
Familia do produto: Accessory
Grupo do produto: VRF
Largura (mm): 786
Altura (mm): 218
Profundidade (mm): 657
Data de publicação: 2018-07-19
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (1)
The HR box is an accessory used for heat recovery VRF system of 3 pipes (Multi V 5, Multi V S Heat Recovery.
It has 3 ports that allow maximum 24 indoors

The HR box is the VRF accessory directly involved in mode changing of indoor units, changing at request from heating to cooling and vice versa. The flexible installation allows parallel and serial connection


Material principal: Steel
Material secundario: Copper
Projetado em: South Korea
Fabricado em: South Korea
Peso Líq. (kg): 16.7

Categoria BIMobject: AVAC - Ar Condicionado
Classificação IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air conditioners
Código UNSPSC: 40101701
NBS Reference Código: 65-80-05
NBS Reference Descrição: Air Conditioning Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valor
Depth 657 mm
Height 218 mm
Material Steel
Weight 16.7 lb
Width 786 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Steel

BIMobject®