Publique seus produtos
1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380

1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380

Traduzido pelo Google,
1 cv
2" Descarga

Sistema simplex compacto - projetado para aplicações de esgoto residencial.
Perfeito para adições de banheiro do porão e projetos de remodelação.

Características:
  • Bacia e tampa compactas de polietileno de alta resistência. Listado na IAPMO
  • O sistema pode ser instalado acima ou abaixo do nível do piso
  • capacidade de 41 galões
  • A tecnologia patenteada de cortador V-Slice® tritura sólidos difíceis, como produtos femininos, panos, toalhas e lenços que podem obstruir as bombas de manuseio de sólidos
  • Tampa de fácil acesso com tecnologia QuickTree® – permite remoção e manutenção rápidas do flutuador
  • Juntas de borracha integradas para serviço pesado nas tampas
  • Tampa segura de 16 parafusos – padrão em todos os modelos
Especificação técnica
  • Ref. únicalibertypumps-provore380simplex
  • Família de produtoPlumbing
  • Grupo de produtosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2014-07-14
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Bombas

Disponibilidade regional

América do Norte
United States