Publique seus produtos
Half round gutter 150
Half round gutter 150
Half round gutter 150
Half round gutter 150
Half round gutter 150
Half round gutter 150
Half round gutter 150
Half round gutter 150
Half round gutter 150
Half round gutter 150
    Lindab

    Half round gutter 150

    Traduzido pelo Google,
    A calha meia redonda fica bem na casa e evita que as casas sejam danificadas por causa da chuva. Uma combinação perfeita! Escolha entre uma grande variedade de acessórios com um ajuste perfeito à calha e no mesmo material para uma combinação perfeita. Este produto é feito de aço galvanizado pré-revestido de 0,6mm de espessura (exceto Magestic, que é um material não revestido). Devido ao aço de alta qualidade, revestido ou não revestido, envelhecerá da mesma forma que todos os outros produtos do sistema e não ocorrerá nenhuma diferença no design.
    Especificação técnica
    • Ref. únicar-150
    • Família de produtoRainwater System
    • Grupo de produtosHalf Round System
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-25
    • Número da edição2
    • Largura (mm)150
    Afins
    • Material principalAço galvanizado
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para o teto
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descrição Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniClassRoof Gutters
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • Título UniFormat II da CSIRain Water Drainage

    Disponibilidade regional

    Europa
    Czech Republic
    Denmark
    Hungary
    Norway
    Poland
    Romania
    Slovakia
    Sweden
    United Kingdom