Publique seus produtos
Manifold Cabinet UNI 350
LK

Manifold Cabinet UNI 350

Traduzido pelo Google,
Os tubos LK Universal, PEX e PAL, podem ser utilizados tanto para aquecimento de radiadores e pavimentos como para água da torneira e arrefecimento. O sistema Universal foi testado e aprovado de acordo com os regulamentos e métodos de teste mais rigorosos do mercado, nomeadamente os regulamentos de construção do Conselho Sueco de Habitação, Construção e Planeamento, o método Nordtest e testes higiénicos contínuos de acordo com a norma europeia EN 21003. sistema universal contém uma ampla gama de tubos, componentes de instalação, gabinetes de instalação, manifolds, conexões e válvulas. Em muitos casos, podemos oferecer soluções pré-fabricadas para facilitar seu trabalho de instalação.
Especificação
  • The cabinets are manufactured from powder coat painted sheet steel, colour white RAL 9016. All cabinets are NT VVS 129 approved. LK Manifold cabinet UNI can be recessed into a wall; use LK Frame/hatch UNI INB for this type of installation. LK Manifold cabinet UNI can also be mounted onto wall; use LK Frame/hatch UNI UTV for this type of installation together with LK Base UNI. When LK Manifold Cabinet UNI 550 is installed in a ceiling, use LK Frame/hatch UNI 550 TAK. NOTE! The manifold cabinet, frame/hatch and base are separate items and must be ordered individually. The cabinet is intended for 2 pcs LK Manifolds with max number of outlets as shown in table. The brackets for the manifolds are supplied in the cabinet. The brackets are easily repositioned to connect pipes from below or above. A complete LK Drainage bend is supplied for passage through a wall with a leakage indicator from the manifold cabinet. A protective bag for covering the cabinet during construction period is included. NOTE! In cases were a feed pipe is drawn inside the cabinet, the maximum number of outlets may be reduced. To maximize the number of outlets in the manifold cabinet the cold tap water pipe should be placed on the left side in the cabinet and serve the lower manifold. The hot tapwater pipe should be placed on the right side and connected to the upper manifold.
Especificação técnica
  • Ref. única1881315
  • Família de produtoLK Universal
  • Grupo de produtosCabinets
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-22
  • Número da edição1
  • Altura (mm)550
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)95
Afins
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPolyester
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso Neto (kg)4.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de Controle
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrição Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniClassHVAC Heating Units

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit